Browse News Categories
Additional Resources
EKG-thermotransfer-drucker

EKG-Thermotransfer-Drucker zeichnen mithilfe von auf dem Körper des Patienten angebrachten Elektroden die elektrische Herzaktivität während einer bestimmten Zeitspanne auf. Die daraus entstehende Kurve wird über eine mit einem Gleichstrommotor angetriebene Walze auf wärmeempfindliches Papier gedruckt.
Ein führendes Unternehmen für medizinische Geräte und Diagnostik bat Portescap, die Antriebslösung für deren EKGDrucker zu optimieren. Das bestehende Motordesign sollte durch einen Motor mit vergleichbarer Leistung, aber längerer Lebensdauer und niedrigerem Kostenpunkt ersetzt werden.
Das mit der schnellen Entwicklung von Prototypen beauftragte Team von Portescap entwickelte einen Lösungsansatz unter Zuhilfenahme des AthlonixTM 22DCP DC-Bürstenmotors mit einem einzelnen Kugellager (im Gegensatz zur Auslegung mit zwei Kugellagern im zuvor genutzten Motor). Mit der neuen Lösung kann aufgrund der hochwertigen, auf die Athlonix Bürstenkommutation zurückgehenden Resultate die Leistung beibehalten und sogar die Lebensdauer der Anwendung verlängert werden. Dieser innovative Ansatz liefert die erforderlichen Kosteneinsparungen und sorgt für eine lange Betriebslebensdauer. Außerdem stellt die globale Vertriebs- und Supportorganisation von Portescap die von unserem international agierenden Kunden gewünschte Anwendungsunterstützung bereit.

Download a PDF of this article
- Kompakte Bauform
- Energieeffizient
- Kernlose Bauweise
- Geringe Motorerwärmung
- Kundenspezifisches Lagersystem für längere Lebensdauer