Browse News Categories
Additional Resources
Laserfokusmechanismus – Laserschneidsystem

Laserschneidmaschinen erfordern eine präzise Lasersteuerung, um die gewünschten Schneidergebnisse zu erzielen. Ein kritischer Teil des Schneidgeräts ist der Laserfokusmechanismus, der sich im Laserkopf befindet. Diese Achse fokussiert den Laser, um ein optimales und genaues Schneiden zu ermöglichen.
Ein Hersteller von Faser-Lasern, der sich auf industrielle Lasersysteme spezialisiert hat, wandte sich an Portescap, um eine kundenspezifische Lösung zu entwickeln, die die Beschleunigung und Effizienz steigern würde. Das mit der schnellen Entwicklung von Prototypen beauftragte Team von Portescap erkannte einen bürsten- und nutenlosen DC-Motor der Ultra EC™ 16ECP-Reihe als mögliche Lösung. Außerdem war ein integrierter Encoder erforderlich, um die Regelung des Positionssystems mit geschlossenem Regelkreis zu gewährleisten. Da das aus dem Encoder austretende Standardbandkabel den häufigen Bewegungen des Laserkopfs nicht standhalten würde, haben die Ingenieure von Portescap das Design des Leitungsausgangs mit einem robusteren, diskreten, flexiblen Kabel verbessert. Der Kunde erklärte, dass er mit der maßgeschneiderten Lösung zufrieden sei und dass sie die Positionskontrolle und Robustheit biete, die er für seine Anwendung benötige.