Browse News Categories
Additional Resources
Akkubetriebene Kettensäge

Bei der Entwicklung professioneller tragbarer Elektrowerkzeuge für landwirtschaftliche Anwendungen wird auf geringes Gewicht, Umweltschutz und effizienten Betrieb Wert gelegt. Ein Beispiel hierfür ist die akkubetriebe Kettensäge, die eine Pumpe medizinischer Qualität für die kontinuierliche Schmierung der rotierenden Kette nutzt. Diese Pumpe benötigt einen hochwertigen, leistungsstarken Motor für den ordnungsgemäßen Betrieb.
Ein großer Hersteller tragbarer Werkzeuge hat die Konstrukteure von Portescap gebeten, einen effizienten 48-V-Gleichstrommotor zu entwickeln, der die physischen Anforderungen des Pumpendesigns erfüllen kann. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Portescap hat daraufhin eine kundenspezifische Spulenwicklung entwickelt, die in einem eisenlosen Gleichstrommotor mit Bürsten effiziente Leistung erbringt.
Der leistungsfähige Athlonix™ 16DCT-Bürsten-Gleichstrommotor mit hoher Leistungsdichte und kernloser Motorkonstruktion konnte die Betriebszeit erhöhen und die Akkulebensdauer verlängern. Die Anwender empfinden die Nutzung des leichten und kompakten Werkzeugs als komfortabel und profitieren von niedrigeren Gesamtbetriebskosten dank geringem Stromverbrauch und verbesserter Effizienz.

Download a PDF of this article
- Ironless construction
- Neodymium magnet for high performance
- Robust, lightweight design
- Long brush life
- Efficient, low power consumption
- Optional gearheads