Browse News Categories
Additional Resources
Chirurgisches Handinstrument – Orbitales Atherektomiesystem

Beim Einsatz von orbitalen Atherektomie-Systemen oder -Instrumenten, die Chirurgen bei der kritischen Versorgung von Patienten mit arteriellen Kalkablagerungen unterstützen, wird ein Mechanismus durch die Arterie geführt, um Ablagerungen zu entfernen und die Einsetzung von Stents vorzubereiten. Ein motorbetriebenes, rotierendes Gerät verwendet eine Kombination aus Zentrifugalkraft und Abrasion, um die Ablagerungen aus den Arterien der Patienten zu entfernen.
Ein großer Hersteller medizinischer Geräte wandte sich an Portescap, um eine elektrische Motorlösung zu entwickeln, die als Ersatz für das pneumatische System, das aktuell von seinem orbitalen Atherektomie-System verwendet wird, dienen sollte. Der Motor sollte effizient arbeiten, hohe Geschwindigkeiten und wenig Wärme erzeugen. Das pneumatische System erforderte einen Druckluftanschluss, wodurch es ineffizient und sperrig war. Darüber hinaus kam es ständig zu Luftleckagen, was wiederum dazu führte, dass Energie verloren ging und hohe Betriebskosten entstanden.
Zur Erfüllung der Kundenanforderungen und zur Einhaltung des Zeitrahmens, entwickelte das mit der Entwicklung von Prototypen beauftragte Team von Portescap in weniger als drei Wochen eine erste Motorausführung. Durch die Verwendung des bürstenlosen, nutenlosen Ultra EC™ 16ECS-Motors arbeitete das Instrument innerhalb der erforderlichen Spezifikationen für Temperatur, Geschwindigkeit und Drehmoment. Die Senkung der Temperatur des Handinstruments war darüber hinaus ein großer Faktor für die Steigerung des Bedienerkomforts.

Download a PDF of this article
- Nutenloses BLDC-Design
- Hohe Geschwindigkeit
- Lange Lebensdaue
- Störungsfreier Betrieb
- Kompakte, effiziente Verpackung