Browse News Categories
Additional Resources
Chirurgisches Instrument Für Augenoperationen

Augenärzte benötigen eine ruhige Hand, wenn sie während Kataraktoperationen chirurgische Instrumente bedienen. Mit einem interokularen Linseninjektor werden neue Linsen in das Auge eingesetzt, nachdem die verschlossene Linse entfernt wurde. Bei diesem Injektor handelt es sich um ein kleines Handgerät mit einer Kombination aus integriertem Motor und Leitspindel, das die aufgerollte Linse über ein Röhrchen in das Auge hinein schiebt. Sobald sich die Linse im Auge befindet, entrollt sie sich in die korrekte Position.
Ein Hersteller medizinischer Geräte beauftragte Portescap mit der Bereitstellung eines kleinen Motors zur Integration in deren Injektor. Der Motor musste so kurz wie möglich sein, die gewünschte Drehzahl und den erforderlichen Lastpunkt aufweisen und extensiven Autoklavenzyklen standhalten können. Das breite Spektrum an Technologien von Portescap bat verschiedene Möglichkeiten zur Erfüllung dieser Anwendungsherausforderungen. Die Techniker entschieden sich letztendlich für den bürstenlosen, genuteten DC-Motor B0508 von Portescap mit Getriebe, um die axiale Länge so gering wie möglich zu halten. Diese fortschrittliche, autoklavierbare Motortechnologie liefert die erforderliche Belastbarkeit, dank derer mehr als 1.000 Autoklavenzyklen bewältigt werden können, während gleichzeitig die Anforderungen an Drehzahl und Lastpunkt erfüllt werden.

Download a PDF of this article
- Genuteter BLDC-Motor mit integriertem Getriebe
- Autoklavierbar (1.000+)
- Hohe Leistungsdichte
- Geringe Axiallänge
- Leicht anpassbar