Back to Newsroom

Chirurgisches Handwerkzeug – Biopsiegerät

September 1, 2022
Biopsiegerät

Die vakuum-assistierte Brustbiopsie, abgekürzt VABB, ist eine relativ neue Methode, mit der Ärzte auf Brustkrebs testen können. Bei einer VABB wird eine innovative Sonde verwendet, die nur einmal eingeführt werden muss, um Gewebeproben aus der Brust zu entnehmen, die dann auf Krebs untersucht werden. Das Gewebe wird aus kleinen Knötchen und Knoten entnommen, die nicht tastbar sind. Die VABB unterscheidet sich von der herkömmlichen Kernnadelbiopsie, bei der die Nadel mehrmals durch die Haut eingeführt wird.

Ein führender Medizinproduktehersteller hat sich an Portescap gewendet, da der Wunsch bestand, den Motor zu ersetzen, mit dem der Nadelmechanismus im unternehmenseigenen Biopsiegerät zu dieser Zeit angetrieben wurde. Da es sich hierbei um ein sensibles Verfahren handelt, bestand die Herausforderung darin, einen Motor und ein Getriebe mit geringerer Geräuschentwicklung und einem kompakteren Design zu entwickeln. Die Ingenieure von Portescap erfüllten die Anforderungen des Kunden, indem sie eine kundenspezifische Konfiguration des bürstenlosen, genuteten DC-Motors B0512N mit Getriebe konzipierten. Bei dieser kundenspezifischen Ausführung wurde die Geräuschentwicklung durch das Motorgetriebe um 62 % verringert, der Motordurchmesser von 16 mm auf 13 mm reduziert und der Drehmomentausgang erhöht.

B0512N Genuteter BLDC-Motor Mit Getriebe

Download a PDF of this article

Highlights
  • Geräuscharm
  • Mehr Drehmoment in einem kompakten Design
  • Effizient und zuverlässig
  • Leicht anpassbar
  • Weniger Gewicht