Browse News Categories
Additional Resources
Massagetherapieroller

Bei Lymphödemen bzw. Schwellungen, die durch eine übermäßige Ansammlung von Flüssigkeit im Weichgewebe des Körpers entstehen, handelt es sich um eine Erkrankung, die mittels Lymphdrainagenmassage behandelt werden kann. Bei dieser sanften Massage kommen Handgeräte mit unabhängig voneinander angetriebenen Rollen zum Einsatz, um die Lymphdrainage anzuregen und die Schwellung zu lindern. Für die verschiedenen zu massierenden Körperbereiche sind die Rollen, die mithilfe von Bürsten-Gleichstrommotoren angetrieben werden, in unterschiedlichen Größen verfügbar.
Ein führender Gerätehersteller in Europa hat sich an Portescap gewendet und die Entwicklung einer Auswahl an Motoren für den Antrieb ihrer Massageroller der nächsten Generation in Auftrag gegeben. Wie bei allen Handgeräten mussten die Motoren kompakt und effizient sein und eine hohe Leistungsdichte besitzen. Darüber hinaus mussten die neuen Motormodelle über eine Lebenszeit von 1.500 Stunden verfügen und mit früheren Rollenausführungen kompatibel sein, um eine etwaige Nachrüstung zu ermöglichen.
Der Kunde setzte eine knappe Frist für die Entwicklung der Motoren – die Bearbeitungszeit betrug weniger als 18 Monate. Aufgrund der bereits gesammelten Erfahrung mit medizinischen Handgeräten, die es dem Team ermöglichte, sein gesamtes Fachwissen in die Entwicklung des Athlonix™ 17DCT Bürsten-Gleichstrommotors einfließen zu lassen, war Portescap in der Lage, diese Frist einzuhalten. Es wurden sieben kundenspezifische Motorausführungen für die Massageroller konzipiert, die zwecks Kostenoptimierung größtenteils dieselben Komponenten umfassten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam bei Portescap entwickelte außerdem ein kundenspezifisches Planetengetriebe zur Verbesserung der Motorleistung und erfüllte so die Zielanforderungen.

Download a PDF of this article
- Energieeffizientes kernloses Design
- Geringe Motorerwärmung
- 1.500 Stunden Lebenszeit
- Kundenspezifisches Getriebedesign