Browse News Categories
Additional Resources
Robotisches Chirurgisches Handinstrument – Gelenkrekonstruktion

Orthopädische Chirurgen nutzen Robotertechnologien, um während Gelenkrekonstruktionen Knochen sorgfältig zu modellieren und behutsam zu entfernen. Dabei werden Handinstrumente mit bleistiftartigen Greifern verwendet, um Knochen präzise gemäß eines vordefinierten Plans zu modellieren, während ein Robotersystem mittels Echtzeit-Navigationsortungssystems die Position des Instruments überwacht und die Einhaltung der Sicherheitszonen erzwingt, in denen keinerlei Knochen entfernt werden soll.
Ein Hersteller medizinischer Geräte suchte nach einem Anbieter von Miniaturmotoren, der optimierte Motortechnologie für deren Modellierwerkzeug liefern konnte. Zu den spezifischen Anforderungen gehörte dabei ein schnellerer, leichterer Motor, der sowohl sicherere chirurgische Eingriffe als auch höheren Komfort für den Chirurgen gewährleistet. Das Unternehmen entschied sich für Portescap, um von deren maßgeblicher Erfahrung mit Anwendungen von chirurgischen Handinstrumenten und deren umfassendem Portfolio an potenziellen Motorlösungen zu profitieren. Nach Erhalt des Auftrags wählte Portescap den bürstenlosen, genuteten SMS-Gleichstrommotor B0512N mit Getriebe als Antrieb für das Modellierwerkzeug und lieferte innerhalb von 48 Stunden die ersten Prototypen an den Kunden. Mit hoher Leistungsdichte und einem 15:1-Getriebe eignet sich die Lösung hervorragend für das Handinstrument. Sie liefert die nötige Drehzahl und das erforderliche Drehmoment, während die notwendige Zuverlässigkeit über mehrere Autoklavierzyklen sichergestellt ist.

Download a PDF of this article
- Genutete BLDCMotortechnologien,
- Hohe Leistungsdichte
- Geringere Axiallänge
- Autoklavierbar
- Niedriger Geräuschpegel