Back to Newsroom

Torpedoabschussvorrichtung

September 21, 2022

Torpedo-Abschussvorrichtungen sind, wie der Name schon sagt, Geräte, die Torpedos von Seeschiffen, einschließlich U-Booten, abfeuern. In Torpedo-Abschussvorrichtungsanwendungen wird der Motor innerhalb der Spindelsteuerung, einem kritischen Teil des Mechanismus zum Einstellen der Tiefe, verwendet. Zu den Anforderungen für diese Anwendung gehören Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Öl sowie internationale Prüfzulassungen.

Ein globaler Anbieter von Lösungen für die Luftfahrt und Verteidigung benötigte einen hochgradig kundenspezifischen Motor für eine Projektilstellvorrichtung. Portescap wurde als Partner für Antriebslösungen aufgrund seines hervorragenden Rufs und seiner Expertise in der kundenspezifischen Anpassung von Miniaturmotorlösungen für dieses Projekt ausgewählt.

Engineering, Fertigung und Design arbeiteten zusammen an der Umsetzung der Vision des Kunden. Nach gründlicher Prüfung der Anwendungsanforderungen empfahl das Portescap-Team den Bürsten-Gleichstrommotor 35NT mit dem Getriebe R32. Dieser Motor erfüllte nicht nur die vollständigen Antriebsanforderungen des Kunden, einschließlich geringer Wärmeentwicklung und hoher Beschleunigung, sondern erhielt auch die erforderliche Prüfzulassung. Der einfache Zugang zum Design- und Entwicklungsteam von Portescap wurde vom Kunden ebenfalls als großer Vorteil angesehen.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Robuste Konstruktion für raue Umgebungen
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
  • Kompakte Bauform
  • Hohe Beschleunigung
  • Niedrige Selbsterwärmung