Browse News Categories
Additional Resources
Chirurgisches Handinstrument – Kleinknochen- Und Unfallchirurgie

Tragbare chirurgische Instrumente für die Kleinknochen- und Unfallchirurgie sind leistungsstarke, effiziente und leichte modulare Instrumente, die ohne eine übermäßige Hitzeentwicklung betrieben werden müssen. Da es sich bei Operationen um sensible Verfahren handelt, sind auch eine geringe Geräuschentwicklung und die Fähigkeit, einer hohen Anzahl von Autoklavierzyklen standzuhalten, erforderlich.
Ein europäischer Hersteller von Medizinprodukten für kleine elektrische Knocheninstrumente wandte sich an Portescap und gab eine robuste Motorlösung, die über 1600 Autoklavierzyklen bewältigen kann und hohe Leistung in einem kompakten Paket bietet, in Auftrag. Portescap nutzte seine umfassende Erfahrung mit chirurgischen Handinstrumenten, um eine Lösung mit dem bürstenlosen, genuteten DC-Motor B0912N1016 mit Getriebe zu entwickeln. Das genutete Design lieferte das für das Werkzeug erforderliche hohe maximale Drehmoment, während die sensorlose Konfiguration die Fähigkeit des Motors verbesserte, den mehreren Sterilisationszyklen standzuhalten. Die Ingenieure von Portescap modifizierten zudem das Design, um anderen speziellen mechanischen Anforderungen in der Anwendung gerecht zu werden. Die endgültige Lösung übertraf den zuvor genutzten Motor und bot eine Lösung mit hoher Leistungsdichte und einem hohem Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen.

Download a PDF of this article
- Bürstenloses, genutetes Design
- Autoklavierbar
- Kompakte, effiziente Verpackung
- Sensorloser Betrieb