Back to Newsroom

Tragbarer Blasenscanner

October 26, 2022

Ein Hersteller von medizinischen Geräten benötigte einen kompakten, effizienten Motor, der ein batteriebetriebenes tragbares Ultraschallgerät mit verfügbarer Niederspannung und Strom antreiben kann. Das Unternehmen wählte Portescap aufgrund seiner Erfahrung und Geschichte in der Herstellung von Miniaturmotoren für medizinische Geräte als Anbieter von Antriebsteuerungslösungen.

Ursprünglich hatte der Kunde für sein Gerät einen konventionellen Can-Stack- Schrittmotor in Erwägung gezogen. Die Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Portescap führte jedoch zu einer anderen Lösung: einem Scheibenmagnet-Schrittmotor mit Getriebe, der besser zu den gewünschten Leistungsmerkmalen des Scanners passte.

Der Kunde hat den Scheibenmagnet-Schrittmotor P110 mit einem B16-Getriebekopf erfolgreich bei mehreren Prototypen eingesetzt und schnell die FDA-Zulassung beantragt. Die höheren Geschwindigkeitsund Drehmomentfähigkeiten des Motors ermöglichten ein niedrigeres Übersetzungsverhältnis, was zu einen geringeren Geräuschpegel und einem ruhigeren Betrieb führte.

               Getriebe B16

Download a PDF of this article

Highlights
  • Schnelle Dynamik
  • Niedriges Rastmoment – ruhiger Betrieb
  • Effiziente Bauweise – niedriger Stromverbrauch
  • Lange Lebensdauer