Browse News Categories
Additional Resources
Chirurgisches Handinstrument – Arthroskopieshaver

Chirurgische Handinstrumente sind für Chirurgen von wesentlicher Bedeutung, da sie sie bei den unterschiedlichsten medizinischen Verfahren wie etwa Hand- und Handgelenksoperationen unterstützen. Für Hersteller von chirurgischen Handinstrumenten ergeben sich bei der Konstruktion und Herstellung ihrer Produkte schwierige Herausforderungen, da Chirurgen Instrumente erwarten, die leicht sind, während der Verwendung kühl bleiben und mehreren Zyklen im Autoklav standhalten. Darüber hinaus dürfen diese Instrumente angesichts ihrer sensiblen Anwendungszwecke natürlich nicht störanfällig sein.
Ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente benötigte einen kleinen Getriebemotor für den Antrieb eines Shaver-Handstücks für kleine Gelenke zur Anwendung bei arthroskopischen Eingriffen. Portescap arbeitete mit diesem Hersteller zusammen und konzentrierte sich dabei auf die rasche Konstruktion eines modifizierten Getriebemotors der Größe 5 mit einer benutzerspezifischen Länge und einem Gehäuse, die den Anforderungen des Kunden entsprachen. Das Forschungs- und Entwicklungsteam nahm den bürstenlosen, genuteten SMS-Gleichstrommotor mit Getriebe der B0512-Serie als Grundlage und optimierte die Lösung mit Getrieben mit Teflon-Beschichtung zur Maximierung der Langlebigkeit.
Die komplett maßgeschneiderten Prototypen wurden dem Kunden innerhalb von 5 Wochen geliefert und erfüllten erfolgreich alle Testkriterien, einschließlich der kritischen Autoklaventests. Der Motor von Portescap übertraf das Motor-Design anderer Mitbewerber und überzeugte im Autoklaven-Überlebenstest mit einer mehr als 8-mal höheren Beständigkeitsrate im Vergleich zu dem Mitbewerber-Motor mit dem ähnlichsten Design. Der Shaver zeichnete sich durch eine bessere Ergonomik aus, da er kürzer und leichter und somit ein leistungsstärkeres und präziseres Instrument war, das sich auch in puncto Anwenderkomfort hervorhob.

Download a PDF of this article
- Genutete BLDCMotortechnologie
- Hocheffiziente Bauweise
- Geringe Wärmeentwicklung und geringes Gewicht
- Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl
- Mehr als 1.000 Autoklavierzyklen