Back to Newsroom

Rotarytattoomaschine

November 28, 2022

Ein europäischer Hersteller von Tätowiergeräten hatte es sich zum Ziel gemacht, die Leistungsfähigkeit und Ergonomie seines Geräts zu verbessern. Bei Tattoo- Künstlern sind Rotary-Tattoomaschinen mittlerweile äußerst beliebt, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Spulenmaschinen einfach einzurichten sind und einen ruhigen Betrieb bieten. Die Rotary-Maschine nutzt einen kleinen Gleichstrommotor, um die Nadel anzutreiben, das Gerät zu beleuchten und die Belastung des Tätowierers zu minimieren. So sind längere Tätowierzeiten und aufwendige Designs möglich.

Der Kunde bat Portescap um die Bereitstellung eines Gleichstrommotors, der eine höhere Leistung und ein besseres Drehmoment als sein vorhandenes Gerät aufweisen sollte. Das für Prototypen zuständige Team von Portescap entwickelte einen Proof-of-Concept-Motor, um die Maschinenleistung zu beurteilen und zu optimieren. Dazu änderte Portescap später das Design und setzte den Athlonix™ 16DCT-DC-Bürstenmotor ein. Zu den Designänderungen zählten außerdem stärkere Neodymmagnete für mehr Leistung und eine kundenspezifische Welle, um den Montageanforderungen des Kunden gerecht zu werden.

Die Lösung von Portescap bot ein höheres Drehmoment, eine bessere Betriebsleistung und eine kompakte Bauform, sodass eine bessere Ergonomie und ein leichteres Gerätegewicht erzielt werden konnten.

16DCT 有刷直流电机

Download a PDF of this article

Highlights
  • Bürsten-Gleichstrommotor
  • Energieeffizientes eisenloses Design
  • Eisenloser Aufbau
  • Geringe Motorerwärmung