Browse News Categories
Additional Resources
Chirurgische Säge

Handgeräte, die bei verschiedenen medizinischen Verfahren eingesetzt werden, gehören zu den wichtigsten Instrumenten von Chirurgen. Die Präzisionsmotoren, die zum Antrieb dieser Werkzeuge verwendet werden, müssen kompakt, effizient, kostengünstig und zuverlässig sein.
Ein Medizinproduktehersteller mit Sitz in den USA hatte Probleme, was die Zuverlässigkeit seines Lieferanten betraf, der die Motoren für chirurgische Werkzeuge zum Schneiden und Aufbohren von Knochen für die Vorbereitung von Implantaten lieferte. Bei der Suche nach einem anderen Lieferanten war es dem Unternehmen wichtig, dass zwei Anforderungen eingehalten werden: Die Fähigkeit, verschlissene Motorlager auszutauschen, und ein Motor, der für tausende Autoklavzyklen geeignet ist.
Zur Bereitstellung der verbesserten Motoren fiel die Wahl auf Portescap, da dieses Unternehmen über ein umfassendes Know-how im Bereich der Mikrotechnologie verfügt, autoklavierbare Lösungen anbietet und aufgrund seiner iterativen Prototyping-Fähigkeiten die optimale Lösung liefern kann. Die Ingenieure von Portescap entschieden sich für den langlebigen, bürstenlosen, genutete DC-Motor B1210N1021, der mit abnehmbaren Rotoren ausgestattet ist, um den Austausch der Lager zu vereinfachen. Während der umfangreichen Qualifikationsprüfungen erreichten die Motoren mehr als 1500 Autoklavzyklen. Durch die verbesserte Zuverlässigkeit der Motoren werden außerdem die Wartungskosten der medizinischen Einrichtung gesenkt.

Download a PDF of this article
- Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz
- Herausragendes Drehmoment-/ Leistungsverhältnis
- Hält harten Betriebsbedingungen stand
- Kundenspezifisch anpassbare Designs
- Geräuscharmer Betrieb, geringe Vibration