Browse News Categories
Additional Resources
Ledbühnenbeleuchtung

Hochleistungs-LEDs werden normalerweise in Theatern, Fernsehstudios und vielen anderen Plätzen eingesetzt, wo eine variable Beleuchtung erforderlich ist. Eine wichtige Funktion der Bühnenbeleuchtung besteht darin, Farbänderungen vorzunehmen und den Beleuchtungskegel zu regeln. Drei Filterstufen erzeugen alle Farben des sichtbaren Spektrums. Kleine lineare Aktuatoren bewegen die Filter in die richtige Reihenfolge und Position, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.
Ein globaler Hersteller von Beleuchtungslösungen wollte die Funktionen seiner innovativen LED-Bühnenbeleuchtung mit beweglichem Kopf verbessern. Portescap erhielt den Auftrag, einen kompakten linearen Aktuator mit ausreichender Kraft bereitzustellen, der die Filteranpassungen durchführen kann. Das F&E-Team entwickelte einen kundenspezifischen Prototypenmotor mit einer 20-mm-Aktuatorlösung. Im Vergleich zum vorgeschlagenen Entwurf der Konkurrenz bietet der 20DAM-K-Linearaktuator-Schrittmotor bei der gewünschten Drehzahl eine um 25 % höhere Kraft.
Die Portescap-Lösung lieferte mehr Kraft in einer kompakten Bauform, wodurch die für die Bühnenbeleuchtungsmodule erforderliche Steuerung der Filterelemente verbessert werden konnte. Dank des robusten Designs gab es bei 100.000 Aktuatoren keine einzige Produktrückgabe, was die Zuverlässigkeit dieser Motorlösung deutlich macht.

Download a PDF of this article
- Hohe kontinuierliche Kraft
- Vibrationsarme Konstruktion sorgt für eine bessere Genauigkeit der Objektivbewegung
- Geräuscharm
- Kostengünstiges, kompaktes Design
- Mit und ohne Verdrehsicherung
- Lange Lebensdauer