Browse News Categories
Additional Resources
Tragbares Röntgenstrahlanalysegerät
Ein führender Hersteller von anwendungsspezifischen Röntgenstrahlanalysegeräten benötigte einen Motor mit höherer Leistungsdichte, um die Ergonomie eines neuen tragbaren Röntgengeräts zu verbessern. Der Motor betreibt den Verschlussmechanismus, der den Röntgenstrahl reguliert, um nach RoHS 3-Metallen sowie Schwermetallen zu suchen und giftige Elemente zu quantifizieren.
Die reduzierte Größe und das Gewicht der Einheit waren entscheidend für die Verbesserung der Ergonomie, die die Arbeitsanforderungen für den Benutzer angenehmer machte. Da sich der Motor außerdem in einem Messinggehäuse befindet, würde ein kleinerer und effizienterer Motor außerdem das für die Motorbefestigung erforderliche Messing und die Kosten reduzieren.
Portescap hat ein neues Motordesign eingeführt, um die strengen Platz- und Leistungsanforderungen zu erfüllen. Der Athlonix™ 10NS61 Bürsten- Gleichstrommotor bietet die hohe Leistungsdichte, die für ein leichtes und kompaktes Gehäuse erforderlich ist. Der Kunde war mit dem reduzierten Gewicht, der verbesserten Ergonomie und der Leistungsfähigkeit des Designs zufrieden.
Download a PDF of this article
- Bürsten-Gleichstrommotor
- Energie effizienter eisenloser Aufbau
- Leistungsstarke Neodym-Magnete
- Geringe Motorerwärmung