Browse News Categories
Additional Resources
Expansionsventilaktuator
Ventile werden in verschiedenen Anwendungen genutzt, um den Fluss von Heizungs- oder Kühlungsflüssigkeiten in HLK-Anlagen zu regeln. Ein Expansionsventil ist ein strömungsbegrenzendes Gerät in einem Kühlsystem, das den Druck der Betriebsflüssigkeit reduziert. Bei richtiger Steuerung hält ein Expansionsventil den Verdampfer während seines gesamten Betriebs aktiv, um die Effizienz zu optimieren. Elektrische Expansionsventile verwenden Can-Stack-Motoren mit Getriebemechanismen, um die Drehbewegung in eine lineare Betätigung umzuwandeln, die wiederum den Ventilkolben steuert. Diese Ventile können während des Betriebs höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt sein.
Ein führendes HVAC-Unternehmen, hat sich für die Entwicklung eines neuen Ventildesigns an Portescap gewendet, um die Zuverlässigkeit und Präzision zu steigern. Das Prototypenteam von Portescap entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Kunden mehrere Designoptionen, um die beste Motor- und Getriebekombination zu identifizieren, die die gewünschten Ventilleistungsanforderungen erfüllt, einschließlich der Anpassung der Isolationsklasse und der Temperaturanforderung. Eine Lösung, die einen 42-mm-Can-Stack-Schrittmotor mit einem geeigneten Getriebesystem kombiniert, lieferte die erforderliche Kraft von 70 N, um den Expansionsventilkolben zu bewegen. Dies führte zu einem kostengünstigen und kompakten Design, das die Anforderungen des Kunden erfolgreich erfüllte.
Download a PDF of this article
- Kostengünstig
- Wartungsfrei – keine Bürsten
- Getriebe für lineare Betätigung
- Leicht anpassbar