Back to Newsroom

Rotarytattoomaschine

January 11, 2023

Bei Tattoo-Künstlern sind Rotar y-Tat toomaschinen mittlerweile äußerst beliebt, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Spulenmaschinen einfach einzurichten sind, einen ruhigen Betrieb bieten und einen geringeren Wartungsaufwand erfordern. Die Rotary-Maschine nutzt einen Gleichstrommotor, um sowohl die Nadel anzutreiben als auch das Gewicht des Geräts zu reduzieren; so wird die Belastung des Tätowierers minimiert und längere Tätowierzeiten für aufwendige Designs sind möglich.

Portescap wurde von einem Tätowiermaschinenhersteller um einen kundenspezifischen Gleichstrommotor mit einem Axialspiel von Null gebeten; ein kritischer Faktor bei der Verlängerung der Lagerlebensdauer aufgrund des Hochfrequenzbetriebs der Nadeln. Der Motor erforderte außerdem mechanische Änderungen, um die Befestigung innerhalb des Drehwerkzeugs unterzubringen. Das Prototypenteam von Portescap entwickelte schnell einen kundenspezifischen Prototypmotor für den Machbarkeitsnachweis und modifizierte anschließend das Design, um die Maschinenleistung mit einem Athlonix™ 16DCT Bürsten-Gleichstrommotor zu optimieren. Der kundenspezifische Motor war ideal für das Gerät, da er sowohl die spezifischen Anforderungen des Kunden erfüllte, als auch den Komfort des Künstlers bei niedriger Motortemperatur beibehielt.

Athlonix 16DCT Bürsten- Gleichstrommotor

Download a PDF of this article

Highlights
  • Bürsten-Gleichstrommotor
  • Energieeffizientes eisenloses Design
  • Geringe Motorerwärmung