Browse News Categories
Additional Resources
MECHANISCHE THROMBEKTOMIE – GERÄTETECHNOLOGIE ZUR GERINNSELENTFERNUNG

Ein führender Hersteller mecha-nischer Thrombektomiegeräte benötigte einen HochgeschwindigkeitsGleichstrommotor als elektrischen Antrieb für sein neu entwickeltes Instrument zur Entfernung von Blutgerinnseln im Gehirn. Da diese zerebralen Einblutungen auch töd-lich enden können, werden für ein optimales Behandlungsergebnis nur die präzisesten und verläss-lichsten Motoren verwendet. Um ein Gerinnsel zu entfernen, dreht das Gerät zunächst einen Draht mit hoher Geschwindigkeit hinein, um das Gerinnsel zu lösen, und saugt dieses dann mithilfe eines Vakuums aus dem Blutkreislauf ab. Der Gerätemotor muss mit Geschwindigkeiten arbeiten, die exakt den spezifischen Anforderungen zur Entfernung des jeweiligen Gerinnsels entsprechen.
Hier entschied man sich für den kernlosen Gleichstrom-Bürstenmotor 16N78 von Portescap, weil er mit besonders hoher Geschwindigkeit arbeiten kann – dies ist ent-scheidend für die richtige Drahtrotation, um das Gerinnsel rasch zu beseitigen. Dank seines hohen Wirkungsgrads kann der kernlose Motor 16N78 mit niedrigen Spannungen arbeiten, sodass die Batteriegröße minimiert werden konnte. Dies wiederum verringert seinen Platzbedarf im Handstück und verbessert so die Ergonomie für den Bediener. Die hohe Motorleistung garantiert ein ausreichendes Drehmoment während des gesamten Eingriffs.
Die Geschwindigkeit und Leistung des 16N78 in Kombination mit der Verlässlichkeit des Portescap-Designs ermöglichte es dem Hersteller, ein besonders effizientes und leichtes Gerät zu produzieren, das alle Anforderungen kritischer Thrombektomieverfahren erfüllt.

Download a PDF of this article
- Eisenlose Bauweise
- Neodym-Magnet für noch mehr Leistung
- Paket mit hoher Kraftdichte
- Edelmetallkommutierung
- Kompakter Gleichstrom-Bürstenmotor
- REE-Wicklungen zur Vermeidung von Elektroerosion