Browse News Categories
Additional Resources
ANSTEUERUNGSSYSTEM (CAS) FÜR RAKETENFLOSSEN

Die Flugbahn einer Rakete muss immer genau überwacht werden, damit sie das beabsichtigte Ziel erreicht. Basierend auf den Eingaben des Führungssystems justieren Aktuatoren präzise die Position der Steuerflächen (also der Flossen und Canardflügel), um die Flugbahn der Rakete zu korrigieren. Der Antriebsmotor des Aktuators muss sowohl leicht als auch robust sein, um den extremen Umgebungsbedingungen während eines Raketenflugs standhalten zu können.
Ein internationaler Rüstungshersteller beauftragte Portescap mit der Bereitstellung einer effizienten und leistungsdichten Lösung zur Realisierung eines Ansteuerungssystems (control actuation system, CAS) für Raketenflossen. Ausschlaggebend bei der Auftragsvergabe waren die langjährige Erfahrung der Firma Portescap im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbereich sowie ihre Fähigkeit, mithilfe einer maßgeschneiderten COTS-Lösung in kürzester Zeit einen Prototyp zu entwickeln.
Ein bürstenloser 30ECT-DC-Motor sowie der Geber M-Sense B wurden in das CAS-Design integriert, um sowohl die kleine Hülle beizubehalten als auch die Leistung um ganze 20 % zu erhöhen. Die stabile Motorkonstruktion erfüllte sämtliche Stoß- und Schwingungsanforderungen der Anwendung. Dank einer sorgfältigen Materialauswahl können die Motorkomponenten auch den extremsten Temperaturen standhalten und konnte die geforderte Lagerdauer von 20 Jahren verlängert werden.

Download a PDF of this article
- Geringe EMI/EMV-Störungen
- Integrierte Rückkopplungsoptionen
- Leistungsdichtes Design
- Kompakt und leicht
- Betriebstemperatur:
-18 bis 88 °C - Geeignet für Umgebungen mit starken Erschütterungen und Vibrationen