Back to Newsroom

TREIBSTOFFDOSIERVENTILE

June 20, 2023

Hochleistungsflugzeuge benötigen eine zuverlässige, präzise und stabile Kraftstoffzufuhr für ihre Triebwerke. Ein Treibstoffdosierventil gibt je nach geforderter Motorleistung exakt die benötigte Kraftstoffmenge ab. Die Präzision und Stabilität der Kraftstoffdurchflussraten gewährleistet ein in das Ventil integrierter Miniaturmotor.

Ein weltweit führender Anbieter von Ansteuerungs-, Flüssigkeitspumpen-, Pneumatik- und Schmiersystemen für den Luftfahrtbereich benötigte einen leichten und zuverlässigen Motor, der den Stößen, Schwingungen und Extremtemperaturen in der hochanspruchsvollen Umgebung eines Kampflugzeugs standhalten kann. Die Konstrukteure von Portescap optimierten dazu eine Lösung, die auf dem ursprünglichen 16-mm-Mikromotor (einem bereits existierenden Portescap-Konzept) basiert, um die heutigen strengen Anforderungen an Anwendung und Produktlebenszyklus zu erfüllen.

Dieses leichte, effiziente und stabile Motorendesign trug zu einer Reduktion des Gesamtkraftstoffverbrauchs bei und ermöglicht seither unzählige reibungslose Flüge. Der Anbieter profitierte zudem während des gesamten Lebenszyklus seiner Plattform stark von der Partnerschaft mit Portescap, die sich von Originallösungen bis hin zu Innovationen ersteckt.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Extrem hohes Drehmoment
  • Kompakt und leicht
  • Hocheffizientes Spulendesign
  • Leistungsdichte Bauart
  • Hält starken Stößen und Vibrationen stand
  • Besonders langlebiges Produkt