Browse News Categories
Additional Resources
ACTIVE SIDE STICK FLUGSTEUERUNGSGERÄT
Cockpit-Steuerungen für Flugzeuge wurden entwickelt, um Piloten bei der mühelosen Steuerung aller Aspekte des Flugzeugs zu unterstützen. Als Teil des Flugsteuerungssystems steuert die Side Stick Unit (SSU) die Nick- und Rollbewegung des Flugzeugs; aktive Steuerknüppel geben dem Piloten auch ein haptisches Feedback, um ihn vor Bewegungen zu warnen, die das Flugzeug aus dem sicheren Flugbereich herausbringen würden. Diese taktile Rückmeldung des Flugsteuerknüppels ist für die optimale Sicherheit des Flugzeugs von entscheidender Bedeutung.
Ein anerkannter Marktführer für Flugsteuerungsausrüstung für die kommerzielle Luftfahrt und Militärflugzeuge wandte sich an Portescap, um ein neues Konzept für Flugsteuerungsanwendungen zu entwickeln. Der Kunde benötigte einen leichten, zuverlässigen und präzisen Motor mit spezifischen elektrischen Eigenschaften und ohne Rastmoment, um die Drehmomentwelligkeit zu minimieren. Portescap identifizierte den 22ECT Ultra ECTM BLDC-Motor als Lösung für den Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbereich, die nicht nur den Anforderungen der Anwendung entsprach, sondern auch die engen Toleranzen erfüllte, die für ein konsistentes Feedback erforderlich sind. Der 22ECT war auch eine ideale Wahl für den Einsatz als Generator mit angeschlossenen Motorphasen, die sowohl die Drehung des Steuerknüppels dämpften als auch eine natürliche haptische Reaktion ermöglichten.
Die Portescap-Lösung lieferte die zuverlässigen und kosteneffizienten Motoreigenschaften, die für die taktile Reaktion des Steuerelements für den seitlichen Steuerknüppel erforderlich sind. Durch den Einsatz einer Lösung für den Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbereich konnte auch die Markteinführung des Flugsteuersystems erheblich beschleunigt werden.
Download a PDF of this article
- Kein Rastmoment zur Minimierung der Drehmomentwelligkeit
- Hohe Dynamik für eine natürliche haptische Rückmeldung
- Wiederholbare Drehmomentkonstante mit engen Toleranzen
- Präziser Widerstand mit engen Toleranzen