Back to Newsroom

Ernährungspumpe (Für Enterale Ernährung)

October 25, 2023
FÜR ENTERALE ERNÄHRUNG

Ernährungspumpen, die auch als enterale Ernährungspumpen bezeichnet werden, versorgen Patienten, die aufgrund von Erkrankungen, welche eine normale Nahrungsaufnahme verhindern, eine Sondenernährung mit Nährstoffen und Flüssigkeit benötigen. Das Gerät wird in der Regel am Körper getragen und arbeitet täglich mehrere Stunden, um den Patienten zu den entsprechenden Zeiten mit der benötigten Nahrung zu versorgen. Eine robuste Antriebslösung ist für den erfolgreichen Betrieb der Pumpe entscheidend, da sie es den Patienten ermöglicht, ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen und gleichzeitig die benötigten Nährstoffe zu erhalten. Die Motoren müssen auch ausreichen Leistung für den Dauerbetrieb während des Ernährungszyklus bereitstellen.

Ein Medizinproduktehersteller, der an der Entwicklung einer neuen Ernährungspumpe arbeitet, wandte sich an Portescap, um eine kostengünstige und verlässliche Antriebslösung für die Pumpe zu entwickeln. Das Portescap-Team entschied sich für den 35L048D, einen 35-mm-Can-Stack-Schrittmotor, der in Verbindung mit einem entsprechenden Getriebe ein hohes Dauerdrehmoment liefert. Die elektrische Kommutierung des Can-Stack-Motors erfüllte die Anforderungen an die lange Lebensdauer der Pumpe, wobei die Schrittmotortechnologie sicherstellt, dass das Antriebsmoment bei jedem Ernährungszyklus bereitgestellt wird und der Patient die vorgesehenen Nährstoffe erhält.

Die hohe Ausgangsleistung des 35L048-Motors in Kombination mit seinem kompakten Gehäuse erfüllte nicht nur die Größen- und Leistungsanforderungen der Anwendung, sondern ermöglichte es auch, die Gesamtgröße der Pumpe zu minimieren. Der Hersteller konnte damit ein Gerät auf den Markt bringen, das eine ordnungsgemäße Nährstoffzufuhr bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit gewährleistet und so die Lebensqualität der Patienten verbessert.

35L048D

Download a PDF of this article

Highlights
  • Offene Regelkreissysteme
  • Einfache digitale Steuerung über einen Mikroprozessor
  • Kostengünstige Technologie
  • Lange Lebensdauer durch bürstenloses Design
  • Auf den Antrieb zugeschnittene Wicklungsoptionen
  • Mechanische Anpassungen – Welle, Flansch, Lager