Browse News Categories
Additional Resources
Extrakorporales Mechanisches Kreislaufunter-stützungsgerät

Mechanische Kreislaufunterstützungsgeräte können lebensrettend sein, wenn das Herz die körperweite Blutzirkulation nicht aus eigener Kraft aufrechterhalten kann – dies gilt insbesondere nach einem kardiogenen Schock oder im Rahmen der perkutanen Koronarintervention (PCI). Diese Geräte verwenden einen leistungsstarken BLDC-Miniaturmotor: Er unterstützt den linken Ventrikel dabei, Blut in die Aorta zu drücken, und spielt eine entscheidende Rolle für die effiziente Funktion des Geräts, da er die Pumpbewegung des Herzens nachempfindet und problemlos die für eine dauerhafte Unterstützung erforderlichen hohen Drehzahlen und Drehmomente erreichen kann.
Ein Medizinproduktehersteller plante die Entwicklung einer neuartigen Technologie zur extrakorporalen mechanischen Kreislaufunterstützung und wandte sich an Portescap, um einen leistungsstarken, hochwertigen bürstenlosen Motor zum Antrieb der Pumpe zu erhalten. Gemeinsam entschied man sich für den 16ECP52 Ultra ECTM. Dieser 16-mm-Motor liefert das erforderliche Drehmoment – über einen breiten Drehzahlbereich hinweg und bei nur minimaler Temperaturentwicklung – und kann sich darüber hinaus dank seiner nutenlosen Bauweise schnell an unterschiedliche Anforderungen anpassen (beispielsweise im Verlauf einer OP oder während der Erholungsphasen). Das U-Spulendesign des Ultra EC sorgt zudem für die erforderliche hohe Leistung, und das trotz des extrem geringen Motordurchmessers, was wiederum ein optimales Platzmanagement ermöglicht.
Der leistungsstarke 16ECP52 übertraf die Größen- und Leistungsanforderungen der Anwendung und bot darüber hinaus die gewünschte maximale Reaktionsfähigkeit, die für den erfolgreichen Einsatz dieser Geräte entscheidend ist. Und nicht zuletzt schätzt der Hersteller auch die Qualitätsstandards, die Portescap während des gesamten Produktionsprozesses stets gewährleistete, damit die kritischen Geräteanforderungen dieser Anwendung durchweg erfüllt werden konnten.

Download a PDF of this article
- Hohe Leistungsdichte und ein hoher Drehzahlbereich
- Der hohe Wirkungsgrad minimiert Leistungsverluste und den Temperaturanstieg
- Schutz vor medizinischen Komplikationen dank einer hochwertigen Antriebslösung
- Die nutenlose Konstruktion sorgt für ein Höchstmaß an Reaktionsfähigkeit zur Simulation des Herzrhythmus