Browse News Categories
Additional Resources
Elektronisches Expansionsventil (EEV)

Elektronische Expansionsventile (Electronic Expansion Valve, EEV) sind integrale Bestandteile des Umgebungsmanagementsystems (Environmental Control System, ECS) eines Flugzeugs, insbesondere in deren Klimaanlagen und Kühlsystemen. Die Aufgabe des EEV besteht darin, den Kältemittelfluss präzise zu regeln und eine effiziente Temperaturregelung in der Kabine zu gewährleisten.
Ein Flugzeughersteller wandte sich kürzlich an Portescap, um Unterstützung bei der Spezifizierung eines Mikromotors für sein elektronisches Expansionsventil zu erhalten. Die Anwendung erforderte einen Motor, der eine präzise Stellungsreglung zur Regulierung des Durchflusses durch das Ventil bietet und dabei zuverlässig bei hohen Temperaturen bis 120°C arbeitet und den Kältemitteln standhält.
Aufgrund seiner inhärenten Präzisionssteuerung und kompakten Stellfläche spezifizierte Portescap seinen 20M020D Can-Stack-Schrittmotor als ideale Lösung für das EEV. Neben der Anpassung des Motors an den erforderlichen Temperaturbereich wurden eine kundenspezifische Montageplatte und ein Abtriebsritzel implementiert, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Der nahtlose Übergang von einem Standard-COTS-Motor zu einer vollständig maßgeschneiderten Bewegungslösung beschleunigte auch die Entwicklung, wodurch der Kunde seinen Zeitplan und sein Budget einhalten konnte.

Download a PDF of this article
- COTS Can-Stack-Schrittmotorenaufbau
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Benutzerdefinierte Schnittstellenänderungen
- Zuverlässige Leistung bei gefährlichen Umgebungsbedingungen