Back to Newsroom

Myoelektrische, Halbartikuläre Handprothese

July 10, 2024
HANDPROTHESE

Prothesen sind künstliche Geräte, die Menschen mit Gliedmaßenverlust bei Routineaufgaben unterstützen und ihre Unabhängigkeit und ihr Selbstvertrauen erheblich verbessern. Unter den verschiedenen verfügbaren Prothesen zeichnen sich myoelektrische, halbartikuläre Prothesenhände durch ihre Funktionalität und Erschwinglichkeit aus. Diese Geräte wurden entwickelt, um grundlegende Aufgaben zu unterstützen und gleichzeitig ein natürliches Erscheinungsbild sowie eine lange Haltbarkeit und Batterielebensdauer zu bieten. Typischerweise sitzt die Ansteuerung dieser Handprothesen in der Handfläche, wo Motor, Getriebekopf und Ritzel einen linearen Mechanismus antreiben, der um 180° angeordnet ist, um die Fingerbewegung anzutreibe.

Ein Prothesenhersteller hat sich kürzlich an Portescap gewandt, um Unterstützung bei der Auswahl einer leichten, einfach zu integrierenden Bewegungslösung für seine neue Handprothesenanwendung zu erhalten. Das Team entschied sich aufgrund seiner Kraftdichte und Energieeffizienz für den Bürsten-Gleichstrommotor 12G88 Athlonix™, zusammen mit dem R13-Getriebekopf und einem magnetischen Encoder, um die Anforderungen der Anwendung an ein hohes Maß an Genauigkeit für Bewegungen mit geschlossenem Regelkreis zu erfüllen.

Die Kombination aus Bürsten-Gleichstrommotor 12G88 und Getriebekopf erfüllte erfolgreich die Größenbeschränkung und Leistungsanforderungen der Anwendung und bot eine zuverlässige Lösung mit einer optimierten Lieferkette. Zudem wurde die Batterielebensdauer des Geräts erheblich verbessert. Der Hersteller war auch zufrieden mit der Fähigkeit von Portescap, die Anpassung während des gesamten Entwicklungsprozesses zu unterstützen.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Optimierte selbsttragende Spulen und eisenfreier Aufbau
  • Neodym-Magnet für hervorragende Leistung
  • Edelmetallkommutierung und lange Bürstenlebensdauer
  • Wicklungs- und Anpassungsoptionen verfügbar