Browse News Categories
Additional Resources
Elektronisches Expansionsventil

Elektronische Expansionsventile (EEV) sind in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen von entscheidender Bedeutung, da sie den Kältemittelfluss in den Verdampfer präzise regeln. Schrittmotoren, insbesondere Can Stack Schrittmotoren, spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle, indem sie die Bewegung des Ventils genau steuern, um die richtige Kältemittelmenge abzugeben. Diese präzise Regelung sorgt für optimale Temperatur- und Druckbedingungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen und verbessert so die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit.
Ein führender Hersteller von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen arbeitete kürzlich mit Portescap zusammen, um die ideale Miniaturbewegungslösung für sein neues elektronisches Expansionsventil zu finden. Nach einer gründlichen Analyse der individuellen Anforderungen der Anwendung, einschließlich der Notwendigkeit eines effizienten Betriebs in Umgebungen mit hohen Temperaturen, empfahl Portescap den Can-Stack-Schrittmotor 42M100B . Die hohe Präzision dieses Schrittmotors sorgte für eine genaue Steuerung der Ventilbewegung und eine effektive Leistung bei Temperaturen bis zu 130 °C. Um die Leistung bei dieser hohen Temperatur aufrechtzuerhalten, wurden auch der Magnet, die Lager und andere Materialien des Motors angepasst.
Der 42M100B erwies sich als ausgezeichnete Wahl für das EEV und erfüllte die anspruchsvollen Temperatur- und Präzisionsanforderungen der Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage. Der Kunde schätzte auch die internen Tests von Portescap für die Hochtemperatur-Motorvalidierung, die sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit des Motors unter härtesten Bedingungen sicherstellten.

Download a PDF of this article
- Hält rauen Hochtemperaturumgebungen stand
- Präzise Positionierung gewährleistet präzise Steuerung der Ventilbewegung
- Hochtemperaturmagnet, Schmierund Klebstoffoptionen erhältlich