Reduzierung der Größe von Geräten und Instrumenten ohne Leistungseinbußen mit dem Athlonix™ 10NS Bürsten-DC-Motor von Portescap

Portescap bringt den Bürsten-DC-Motor 10NS auf den Markt. Dieser Bürsten-DC-Motor liefert ein spektakuläres Drehzahl-zu-Drehmoment-Verhältnis und gewährleistet hohes Nenndrehmoment und hohe Leistung bis zu 0,7 W in einer kleineren Baugröße als Motoren mit vergleichbaren Leistungseigenschaften. Dies ermöglicht es OEMs, kleinere, leichtere und höher leistende Maschinen und Geräte zu bauen. Es beseitigt auch die Notwendigkeit, zwischen Kompaktmaß und Gewicht oder zwischen Batterielebensdauer und Gerätelebenszyklus zu wählen.

""Als Teil der Athlonix™-Plattform besitzt der ultrakompakte Bürsten-DC-Motor 10NS eine energiesparende kernlose Ausführung des Rotors mit optimierter selbsttragender Spule und Magnetkreis. Dies ermöglicht die Maximierung der Leistungsdichte des Motors und bietet auch fortwährende Leistung über die gesamten Motorlebensdauer"" sagt Sunil Kumar, Assistant Product Manager. ""Dadurch ist der Miniaturmotor 10NS ideal geeignet zur Verwendung in medizinischen und Messgeräten einschließlich medizinischen Pumpen, Bildgebungskollimatoren, Landvermessungsausrüstungen sowie in Sicherheits- und Zugangskontrollanwendungen.""

Diese Motoren mit hoher Leistungsdichte liefern ein maximales kontinuierliches Drehmoment bis zu 0,9 mNm für hohe Belastungen und Leistungen unter Beibehaltung eines hohen Wirkungsgrades. Sie wiegen lediglich 16 g und liefern eine Ausgangsleistung bis zu 0,7 Watt.

10NS Bürsten-DC-Motoren sind mit Inkrementalgebern und Getriebeköpfen verschiedener Abmessungen und Untersetzungsverhältnissen kompatibel und erfüllen einen breiten Anwendungsbedarf. Sie werden im ISO-zertifizierten Werk hergestellt und sind RoHs-konform. Wenden Sie sich zwecks zusätzlicher Spezifikationen und zur schnellen Bereitstellung von Prototypen an das Anwendungs- und Vertriebs-Team von Portescap.