Portescap erweitert seine Plattform für bürstenlose Gleichstrommotoren der Ultra EC-Reihe mit 22ECP-2A-Motoren mit integriertem Treiber

Portescap ergänzt seine Plattform für bürstenlose DC-Miniaturmotoren der Ultra EC™-Reihe um den bürstenlosen 22ECP-Motor mit neuem integrierten Treiber. Dieser neue Motor mit 22 mm Durchmesser hat eine Länge von 35 mm. Diese kompakten Motoren bieten knapp 50 Prozent höhere Dauerdrehmomente im Vergleich zu ähnlichen Motoren, ohne dabei den reibungslosen Betrieb und die lange Lebensdauer zu beeinträchtigen, die Sie von nutenfreien, bürstenlosen Motoren von Portescap gewohnt sind.

Die Integration des Treibers in den Motor reduziert viele der mit dem Betrieb des Motors verbundenen Komplexitäten, verkürzt die Installationszeit, verringert den gesamten Platzbedarf der Anwendung, minimiert Kabelsalat und bietet Vorteile für die Kostenoptimierung.

Die integrierten Motorantriebslösungen eignen sich gut für Anwendungen wie z. B. Atmungs- und Beatmungsgeräte, Infusionspumpen, industrielle Miniaturpumpen, medizinische Handwerkzeuge, klinische Diagnostik und Ventilbetätigung.

Über Portescap
Portescap liefert erfolgreich qualitativ hochwertige und langlebige bürstenlose Motoren mit hoher Leistung, die aufgrund ihres minimalen Drehzahlabfalls und der geringen Motorerwärmung unter Last eine gute Wahl für Getriebeanwendungen sind. Ihre geringe Trägheit macht sie zu einer außergewöhnlichen Wahl für Anwendungen, die schnelles Stoppen, Starten und Beschleunigen erfordern.

Auf Anfrage bietet Ihnen Portescap gerne weitere Optionen wie kundenspezifische Spulen- und Wellenausführungen, Getriebe, Encoder und Anschlussstecker an.

Portescap ist weltweit nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Unser Produktionsstandort

English PDF

French PDF

German PDF

Chinese PDF

Japanese PDF

Portuguese PDF

Korean PDF