Browse News Categories
Neuer Ultra EC-Motor 12ECP48 liefert erstklassige Leistung zu geringem Preis
Portescap, ein globaler Lieferant und Hersteller von Miniaturmotorlösungen, hat den 12ECP48 Ultra EC™ als die neueste Ergänzung der Ultra EC-Plattform vorgestellt. Wie die bereits verfügbaren ECP-Motoren von Portescap ist dieser BLDC-Motor in höchstem Maße kostenoptimiert und geht keine Kompromisse bezüglich seiner erstklassigen Leistung ein.
Der 12ECP48 verfügt über einen Durchmesser von zwölf Millimetern sowie eine Ultra EC-Wicklung, liefert Drehzahlen von bis zu 60,000 U/min und ist mit dreißig Gramm um beinahe zehn Prozent leichter als andere Motoren vergleichbarer Größe. Die R13-Getriebekompatibilität des Motors und sein maximales Dauerdrehmoment von 8,1 mNm eignen sich zudem hervorragend für verschiedene Anwendungen, die ein Drehmoment von bis zu 0,5 Nm erfordern.
Der Motor ist eine gute Wahl für batteriebetriebene Handwerkzeuge im medizinischen und industriellen Bereich, z. B. für robotisches Pipettieren, elektrische Greifer, Miniaturpumpen und für Instrumente, die bei Biopsien sowie in der Podiatrie verwendet werden. Außerdem ist der 12ECP48 eine ausgezeichnete Lösung, wenn Sie von bürstenbehafteter zu bürstenloser DC-Technologie wechseln möchten, um von längerer Nutzungsdauer zu profitieren, sowie wenn Ihr Unternehmen anstelle von manuellen nun mit Strom betriebene Vorrichtungen verwenden möchte, um die Produktivität und Genauigkeit zu verbessern.