Portescap bringt neue sensorlose, autoklavierbare Steuerung CNT2440 auf den Markt

Portescap, ein globaler Hersteller von innovativen Miniaturmotoren, gibt die Einführung der autoklavierbaren Steuerung CNT2440 bekannt, die bis zu 1,000 Sterilisationszyklen bewältigen kann. Diese neue Steuerung mit einer Nennspannung von 24 V und einem Nennstrom von bis zu 40 Ampere bietet eine Nennleistung von 960 Watt. Die CNT2440 ist die neueste Antriebslösung im Portfolio von Portescap, die deren tiefgehendes Wissen über autoklavierbares Design nutzt und den Bedarf an sterilisierbaren Steuerungsoptionen auf dem Markt der Chirurgie erfüllen wird.

Die Steuerung verfügt über eine sensorlose Kommutierung, was die Installation vereinfacht und die Systemzuverlässigkeit verbessert. Da die Steuerung vollständig mit den sterilisierbaren Gleichstrommotoren von Portescap, sowohl bürstenlos genutet als auch bürstenlos nutenlos, kompatibel ist, können die Kunden flexibel aus einer Reihe von Antriebstechnologien die für ihre Anwendungsanforderungen passende wählen. Sie kann zudem basierend auf den Anforderungen einer spezifischen Anwendung, z. B. Verfahrweg, Bremsanforderungen und Auslösungsvorrichtungen, programmiert werden.

Die autoklavierbare Steuerung CNT2440 eignet sich hervorragend für Kunden, die nach einer einzigartigen Lösung in Form eines sterilisierbaren Motors und einer sterilisierbaren Steuerung suchen, und sticht vor allem beim Einsatz in batteriebetriebenen chirurgischen Handgeräten hervor. Anwendungen, die besonders von der Verwendung dieser Steuerung profitieren, sind chirurgische Bohrer, chirurgische Antriebsmaschinen, chirurgische Sägen und angetriebene chirurgische Schraubwerkzeuge.