Das neue Getriebe B16C ermöglicht platzsparende Anwendungen

Portescap, ein weltweit führender Anbieter von Miniatur-Antriebslösungen bringt das Stirnradgetriebe B16C als eine der neuesten Ergänzungen seines Getriebeportfolios auf den Markt. Das B16C ist ein kompaktes Getriebe , das direkt in die Athlonix™ DC-Bürstenmotoren 16DCT, 16DCP und 17DCT von Portescap integriert werden kann. Das neue B16C verfügt über ein Nenndrehmoment von bis zu 100 mNm und kleinere Abmessungen aufgrund des Wegfalls bestimmter mechanischer Komponenten, was zu einer direkten Motorintegration führt.

Das Getriebe B16C ist eine hervorragende Option für Miniaturanwendungen, die welche platzsparende Lösungen erfordern, wie z. B. ambulante enterale Ernährungspumpen, Miniaturpumpen und Heiminfusionspumpenanwendungen auf dem Markt für medizinische Infusionssysteme.