Portescap kündigt Erweiterung der Designmöglichkeiten um DO-160G- Anforderungen an

Portescap gibt mit Freude bekannt, dass seine Standardmotoren jetzt so ausgelegt werden können, dass sie die Anforderungen von RTCA DO-160G erfüllen, einem Luftverkehrsstandard, der Umgebungstestbedingungen für die Beurteilung der in Luftfahrzeugen verwendeten Ausrüstung und Systeme festlegt. Die DO-160- Standards stellen sicher, dass alle in Flugzeugen verwendeten Geräte den Umgebungsbedingungen standhalten, die während der Lebensdauer auftreten können, einschließlich Hitze, Stößen und Erschütterungen.

Da ein Miniaturmotor ein wichtiger Bestandteil der elektromechanischen Systeme von Luftfahrzeugen ist, einschließlich Antrieb und Flugsteuerung, müssen sie die strengen Leistungsanforderungen von DO-160 erfüllen. Portescap hat die DO-160- Standardtests an seinen Produkten sowohl intern, als auch extern in einem akkreditierten Labor durchgeführt. Zusätzlich wurde ein separates „Highly Accelerated Life Testing“ (HALT) durchgeführt, das Stöße und Vibrationen mit Temperaturschwankungen kombiniert, um zu verstehen, welche Motormodifikationen erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorgaben zu gewährleisten.

Basierend auf diesen Ergebnissen hat Portescap seine Motorkonstruktionsmöglichkeiten erweitert und ist jetzt in der Lage, seine Bewegungslösungen so anzupassen, dass sie die DO-160-Standards uneingeschränkt erfüllen. Beispiele für kundenspezifische Anpassungen sind spezielle Schmierstoffe für Temperaturen bis -55°C und den gesamten Betriebsbereich von Lagern und Getriebe, neue Fertigungsmethoden zur Gewährleistung der Stoß- und Vibrationsfestigkeit, wie Laserschweißen der Lager an den Wellen zur Verbesserung der Motorzuverlässigkeit, Auswahl korrosionsbeständiger Materialien für zerspanbare Komponenten, wie Hülse, Endkappen und Welle, und eine Schutzbeschichtung der elektrischen Bauteile gegen Feuchtigkeit.

„Portescap hat unsere Produkte gründlich getestet, um die strengsten Anforderungen von DO-160 zu erfüllen, und unsere Designs bei Bedarf aktualisiert. Diese Anpassungen können auf unsere COTS-Standardproduktlinie (Commercial-off- the-shelf) des Lieferprogramms angewendet werden, um eine raschere und kostengünstigere Entwicklung als bei einem White-Page-Design zu ermöglichen", sagt Julian Del Campo, Business Development Manager für Luft- und Raumfahrt. „Damit garantieren wir unseren Kunden die dringend benötigte Sicherheit, dass Motoren und Zubehör von Portescap in wichtigen Luft- und Raumfahrtapplikationen zuverlässig funktionieren.“

Weitere Informationen zur DO-160-Konformität von Portescap oder zu seinem anpassbaren Motorenangebot erhalten Sie unter [email protected]