Browse News Categories
Die drehmomentstarken, hocheffizienten Antriebslösungen von Portescap stehen auf der SPS 2023 im Mittelpunkt
Wir freuen uns, unsere Teilnahme an der SPS 2023 bekannt zu geben, die vom 14. bis 16. November 2023 im Nürnberger Convention Center in Nürnberg stattfindet. Die SPS ist eine der größten Industriemessen Europas und bringt Fachleute aus aller Welt zusammen, um über die Trends und Innovationen der Automatisierungsbranche zu diskutieren.
Wir laden alle Besucher ein, uns in Halle 3, Stand Nr. 270, zu besuchen, wo unser Team zwei Motoren aus unserem BLDC-Sortiment vorstellen wird: den 16ECP24 und den 40ECP. Der 16ECP24 bietet ein kontinuierliches Drehmoment von 4,1 mNm und eine kontinuierliche Leistung von 7 W und ist gleichzeitig mit dem R16-Getriebe und den M-Sense-Encodern von Portescap kompatibel. Der 40ECP liefert hohe Drehzahlen bei niedriger Spannung und verfügt über eine ausgezeichnete Spitzendrehmomentkapazität. Letzterer ist in Längen von 44 mm und 55 mm erhältlich. Der 40ECP55 ist der erste Motor von Portescap mit integriertem Flügelrad für aktive Kühlung.
Ausgestellt wird auch unser Portfolio an bürstenlosen, genuteten Flachmotoren. Mit Drehzahlen von bis zu 10.000 U/min, Durchmessern zwischen 20 mm und 90 mm, niedrigeren Betriebskosten und umfassender Anpassungsfähigkeit bieten unsere Flachmotoren eine hohe Kraftdichte und außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen – alles mit einem flachen, kompakten Formfaktor.
Am Stand werden auch die anderen Regal Rexnord-Marken Kollmorgen, Warner Electric und Bauer ausstellen. Diese gemeinsame Präsentation unterstreicht die starke Partnerschaft und Synergien zwischen unseren Marken und zeigt die umfassenden Kapazitäten der Regal Rexnord-Familie.
Wenn Sie ein Treffen mit dem Team auf der SPS 2023 planen möchten oder allgemeine Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected].