Portescap präsentiert anpassbare bürstenlose Motoren mit hoher Leistungsdichte für den Industriewerkzeugmarkt

Portescap, ein weltweit führender Anbieter von Miniaturmotorlösungen, wird auf der Assembly Show 2023 vom 24. bis 26. Oktober 2023 im Donald E. Stephens Convention Center in Rosemont (Illinois) seine innovativen Motortechnologien vorstellen.

Entdecken Sie unsere neuesten Entwicklungen am Stand Nr. 444, wo unser Team eine umfassende Auswahl an leistungsdichten hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotoren und Zubehör vorstellt, die speziell für die vielfältigen Einsatzprofile von Industriewerkzeugen und Montagesystemen optimiert wurden. Unter anderem stellen wir zwei Anwendungsbeispiele vor: eine Gartenschere von Infaco und zwei Greifer von Gimatic, die von Portescaps Mikromotoren angetrieben werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf zwei Motoren aus unserem Sortiment an bürstenlosen Gleichstrommotoren: dem 30ECT64 und dem 40ECP. Der 30ECT64 Ultra ECTM bietet bis zu 30.000 U/min und ein Spitzendrehmoment von 1,4 Nm bei gleichmäßigem Betrieb und langer Lebensdauer, während der 40ECP hohe Drehzahlen bei niedriger Spannung liefert und ein ausgezeichnetes Spitzendrehmoment aufweist. Der 40ECP ist in Längen von 44 mm und 55 mm erhältlich. Der 40ECP55 ist der erste Motor von Portescap mit integriertem Flügelrad für aktive Kühlung.

„Wir freuen uns sehr, auf der Assembly Show auszustellen, wo wir am Puls der Branchentrends sind und uns mit anderen Branchenführern austauschen und unsere Bewegungsinnovationen für anspruchsvolle industrielle Prozesse vorstellen können“, so Thomas Baile, Director of Industrial Markets bei Portescap. „Das Team freut sich auf den Austausch mit den Besuchern und die Partnerschaften, die sich aus diesen Gesprächen ergeben werden.“

Wenn Sie ein Treffen mit dem Team auf der Assembly Show 2023 planen möchten oder allgemeine Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected].