B16C-Getriebe von Portescap: Eine kompakte Stirnradgetriebelösung für eine verbesserte Infusionspumpenkonstruktion

Portescap, ein weltweit führender Anbieter von Miniaturbewegungslösungen, stellt Ihnen das B16C-Getriebe als ideale Lösung für die Optimierung von Infusionspumpen vor. Diese innovative Stirnradgetriebelösung ist auf Ingenieure zugeschnitten, die ihre Infusionspumpen optimieren möchten, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit einzugehen. Die kompakte Bauweise des B16C reduziert die Gesamtlänge im Vergleich zu ähnlichen Motor-/Getriebeaggregaten um 3 bis 4 mm, was ihn zur idealen Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht. In Kombination mit dem leistungsstarken Motor 16DCT AthlonixTM liefert das B16C bis zu 100 mNm kontinuierliches Drehmoment und sorgt so für einen robusten und zuverlässigen Betrieb.

Das B16C-Getriebe eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht entscheidend sind, z. B. bei ambulanten Infusionspumpen. Sein kompakter Formfaktor ermöglicht eine kleinere Gesamtgröße der Pumpe oder die Integration zusätzlicher Konstruktionsmerkmale. Durch das integrierte Design wird die Anzahl der internen Komponenten reduziert, was zu weniger Kontaktpunkten und einem geringeren Ausgangsgeräusch führt. Diese Geräuschreduzierung ist entscheidend für Infusionspumpen, die in häuslicher Umgebung oder in ruhigen Behandlungsräumen verwendet werden, und erhöht den Patientenkomfort während der Medikamentenabgabe. Mit Übersetzungsverhältnissen von bis zu 27:1 bietet das B16C in Kombination mit den 16DCT-Spulenoptionen eine große Bandbreite an Drehzahl- und Drehmomentleistungen und verschafft Ingenieuren somit die Flexibilität, verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Das B16C kann mechanisch an spezifische Anforderungen angepasst werden, von Wellen- bis hin zu Gehäuseänderungen, und für besondere Anwendungsanforderungen sind Spezial-Schmierstoffe erhältlich. Portescap lädt Ingenieure und Konstrukteure ein, die Möglichkeiten des neuen B16C-Getriebes zu erkunden und herauszufinden, wie es ihre Infusionspumpenkonstruktionen der nächsten Generation verbessern kann. Weitere Informationen über das B16C und andere innovative Bewegungslösungen erhalten Sie bei Portescap oder auf unserer Website unter www.portescap.com.