42M048D Can-Stack Schrittmotoren
42M048D
Die Neodym-Magnete des 42M048D bieten ein Haltedrehmoment von bis zu 202,8 mN·m (28,7 oz-in) und sind optimal für Anwendungen mit hohem Drehmoment. Die 48 Schritte pro Umdrehung führen zu einem 7,5 Grad Schritt, wodurch die positionelle Auflösung erhöht wird.
Produkte-Highlights
- Hervorragender offener Regelkreis – kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung – einfach anzuwenden mit einem Mikroprozessor
- Kostengünstig – kompakte Bauart, geringere Integrationskosten
- Wartungsfrei – keine Bürsten, die verschleißen können
- Erhältlich mit unipolarer und bipolarer Wicklung
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 42M048D1B | 42M048D1U | 42M048D2B | 42M048D2U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motordurchmesser (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,05194 | 0,05194 | 0,05194 | 0,05194 |
Gewicht (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Gewicht (oz) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
Rastmoment (oz-in) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 114,4 | 101,7 | 114,4 | 101,7 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 16,2 | 14,4 | 16,2 | 14,4 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 14,1 | 6,5 | 69,3 | 42,6 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,55 | 0,55 | 0,23 | 0,23 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 9,1 | 9,1 | 52,4 | 52,4 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Kabel | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M048D Specification Page | Spezifikationsseite | ||
42M048D drawing | 2D-Zeichnung | ||
42M048D 3D drawing | 3D-Zeichnung |