08GS61

08GS61 Bürsten DC Motor eisenlos

08GS61 Bürsten DC Motor eisenlos

08GS61

Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 08GS61 ein Dauerdrehmoment über 0,4 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Kompakte Ausführung

Anpassung verfügbar

  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wellenerweiterungen
  • Gleit- oder Kugellager
  • Frontfläche glatt oder mit Gewinde

Anwendungen

Artikel-Nummer 08GS61-105C.3 08GS61-105.3 08GS61-107.3
Motordurchmesser (in) 0,315 0,315 0,315
Motordurchmesser (mm) 8 8 8
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,53 0,41 0,28
Max. Dauerstrom (A) 0,13 0,17 0,25
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 0,66 0,64 0,64
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,09 0,09 0,09
Mechanische Zeitkonstante (ms) 5,3 5,9 5,5
Motorregulierung (10³/Nms) 1760 1950 1820
Typischer Leerlaufstrom (mA) 3 4 6
Leerlaufdrehzahl (rpm) 11000 10670 7000
Nennspannung (V) 6 4,5 2
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,03 0,03 0,03
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0,425 0,425 0,425
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,1 3,92 2,63
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,72 0,56 0,37
Gewicht (g) 4 4 4
Gewicht (oz) 0,13 0,13 0,13
Wellenspiel – Axial (in) 0,0039 0,0039 0,0039
Wellenspiel – Axial (mm) 0,1 0,1 0,1
Wellenspiel – Radial (in) 0,0006 0,0006 0,0006
Wellenspiel – Radial (mm) <0.015 <0.015 <0.015
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000
Effizienz 72 70 65
Reibungsmoment (mNm) 0,02 0,02 0,02
Reibungsmoment (oz-in) 0,003 0,003 0,003
Ausgangsleistung (W) 0,5 0,5 0,5
Rotorinduktivität (mH) 0,2 0,11 0,06
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (N) 30 30 30
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (oz) 107,9 107,9 107,9
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (N) 0,5 0,5 0,5
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (oz) 1,8 1,8 1,8
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 0,64 0,59 0,42
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,09 0,08 0,06
Anschlusswiderstand (Ohm) 45,8 30 12,6
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 20 / 100 20 / 100 20 / 100
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 100 5 / 100 5 / 100
Document Document Type Language File Type
08GS61 Specification Page Spezifikationsseite
08GS61 3D drawing 3D-Zeichnung
08GS61 drawing 2D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre