ZUBEHÖR
12G88 Athlonix Bürsten DC Motor
12G88 Athlonix
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann Athlonix-Bürsten-DC-Motor ein Dauerdrehmoment über 3 mNm liefern und erreicht unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer 75 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wellenerweiterungen
- Befestigung mit Gewinde
Anwendungen
- Insulinpumpen
- Miniatur-Pumpen
- Medizinische Pipetten
- Pipetten
- Gasmesstechnik
- Modell-Eisenbahnen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 12G88-210E.1001 | 12G88-215E.1001 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,472 | 0,472 |
Motordurchmesser (mm) | 12 | 12 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,9 | 0,51 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,37 | 0,73 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 3,1 | 3,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,44 | 0,5 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4,3 | 3,8 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 170 | 130 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 9 | 16 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9900 | 8670 |
Nennspannung (V) | 9 | 4,5 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,26 | 0,29 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3,681 | 4,105 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 8,6 | 4,9 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,22 | 0,69 |
Gewicht (g) | 15 | 15 |
Gewicht (oz) | 0,53 | 0,53 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,012 | 0,012 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,3 | 0,3 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0006 | 0,0006 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.015 | <0.015 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 79 | 80 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,08 | 0,08 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,011 | 0,011 |
Ausgangsleistung (W) | 2,4 | 2,7 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,25 | 0,08 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 150 | 150 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 539,5 | 539,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 6,3 | 6,8 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,89 | 0,96 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 12,3 | 3,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 10 / 50 | 10 / 50 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 6 / 300 | 6 / 300 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12g88.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_12g88.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_12g88.dxf | 2D-Zeichnung |
|