12GS88 Athlonix

12GS88 Athlonix Bürsten DC Motor

12GS88 Athlonix Bürsten DC Motor

12GS88 Athlonix

Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 12GS88 ein Dauerdrehmoment über 1,5 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wellenerweiterungen
  • Befestigung mit Gewinde
Artikel-Nummer 12GS88-208F.1007 12GS88-210E.1007
Motordurchmesser (in) 0,472 0,472
Motordurchmesser (mm) 12 12
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,64 0,4
Max. Dauerstrom (A) 0,25 0,41
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 1,45 1,51
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,21 0,21
Mechanische Zeitkonstante (ms) 12 9,7
Motorregulierung (10³/Nms) 550 512
Typischer Leerlaufstrom (mA) 12 14
Leerlaufdrehzahl (rpm) 9000 7280
Nennspannung (V) 6 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,21 0,19
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 2,973 2,69
Drehmomentkonstante (mNm/A) 6,1 3,8
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,86 0,54
Gewicht (g) 14 14
Gewicht (oz) 0,48 0,48
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 64 66
Reibungsmoment (mNm) 0,07 0,07
Reibungsmoment (oz-in) 0,01 0,01
Ausgangsleistung (W) 1,1 1,2
Rotorinduktivität (mH) 0,25 0,09
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 150 150
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 539,5 539,5
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 1,78 1,54
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,25 0,22
Anschlusswiderstand (Ohm) 20,6 7,4
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 14 / 66 14 / 66
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 150 5 / 150
Document Document Type Language File Type
12GS88 Athlonix Specification Page Spezifikationsseite
12GS88 Athlonix drawing 2D-Zeichnung
12GS88 Athlonix 3D drawing 3D-Zeichnung
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (die Pressemitteilung) Pressemitteilung