13N88

13N88 Bürsten DC Motor eisenlos

13N88 Bürsten DC Motor eisenlos

13N88

Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 13N88 ein Dauerdrehmoment über 3 mNm liefern und erreicht unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer 75 % Wirkungsgrad.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Wellenerweiterungen

Artikel-Nummer 13N88-107.1 13N88-110.1 13N88-213E.1
Motordurchmesser (in) 0,512 0,512 0,512
Motordurchmesser (mm) 13 13 13
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,67 0,95 0,48
Max. Dauerstrom (A) 0,21 0,38 0,69
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 3,2 3,3 3
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,45 0,47 0,42
Mechanische Zeitkonstante (ms) 5,3 5,5 5,6
Motorregulierung (10³/Nms) 185 165 200
Typischer Leerlaufstrom (mA) 8,8 13,6 25,6
Leerlaufdrehzahl (rpm) 14150 12400 12290
Nennspannung (V) 24 12 6
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,29 0,33 0,28
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 4,105 4,672 3,964
Drehmomentkonstante (mNm/A) 15,9 9,1 4,58
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,25 1,29 0,65
Gewicht (g) 18 18 18
Gewicht (oz) 0,63 0,63 0,63
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 9000 9000 9000
Effizienz 75 77 75
Reibungsmoment (mNm) 0,14 0,12 0,12
Reibungsmoment (oz-in) 0,02 0,017 0,017
Ausgangsleistung (W) 2,5 2,6 2,4
Rotorinduktivität (mH) 0,8 0,25 0,07
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 150 150 150
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 539,5 539,5 539,5
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 8,2 8 6,5
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 1,16 1,13 0,92
Anschlusswiderstand (Ohm) 47,4 13,7 4,2
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 10 / 40 10 / 40 10 / 40
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 300 6 / 300 6 / 300
Document Document Type Language File Type
13N88 Specification Page Spezifikationsseite
13N88 drawing 2D-Zeichnung
13N88 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre