16C18

16C18 Bürsten DC Motor eisenlos

16C18

Durch sein kostengünstiges Design mit Alnico-Magnet kann dieser Motor ein Drehmoment von bis zu 1,2 mN·m in einem kleineren Paket liefern, sodass ein optimaler Effizienzgrad und eine lange Nutzungsdauer gegeben sind.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico-Magnet
  • Edelmetallkommutierung
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompaktes bürstenbehaftetes DC-Motordesign
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 16C18-115.67 16C18-204.67 16C18-205.67 16C18-207.67 16C18-210.67
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16 16
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,09 0,87 0,7 0,36 0,26
Max. Dauerstrom (A) 1,19 0,1 0,16 0,31 0,48
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 0,98 0,79 1 1 1,12
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,14 0,11 0,14 0,15 0,15
Mechanische Zeitkonstante (ms) 48 63 60 41 50
Motorregulierung (10³/Nms) 1555 2350 1460 1520 1220
Typischer Leerlaufstrom (mA) 74,8 6,9 10,4 18,4 23
Leerlaufdrehzahl (rpm) 15300 16000 16200 15700 14700
Nennspannung (V) 1,5 15 12 6 4
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,31 0,27 0,41 0,27 0,41
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 4,388 3,822 5,804 3,822 5,804
Drehmomentkonstante (mNm/A) 0,88 8,3 6,68 3,44 2,48
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,12 1,18 0,95 0,49 0,35
Gewicht (g) 14 14 14 14 14
Gewicht (oz) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 57 53 58 59 63
Reibungsmoment (mNm) 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06
Reibungsmoment (oz-in) 0,019 0,01 0,009 0,01 0,01
Ausgangsleistung (W) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8
Rotorinduktivität (mH) 20 1000 1000 250 150
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 1,1 0,77 1,22 1,1 1,3
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,16 0,11 0,17 0,16 0,18
Anschlusswiderstand (Ohm) 1,2 162 65 18 7,5
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 15 / 40 15 / 40 15 / 40 15 / 40 15 / 40
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 4 / 230 4 / 230 4 / 230 4 / 230 4 / 230
Document Document Type Language File Type
16C18 Specification Page Spezifikationsseite
16C18 drawing 2D-Zeichnung
16C18 3D drawing 3D-Zeichnung