ZUBEHÖR
16C18 Bürsten DC Motor eisenlos
16C18
Durch sein kostengünstiges Design mit Alnico-Magnet kann dieser Motor ein Drehmoment von bis zu 1,2 mN·m in einem kleineren Paket liefern, sodass ein optimaler Effizienzgrad und eine lange Nutzungsdauer gegeben sind.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico-Magnet
- Edelmetallkommutierung
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompaktes bürstenbehaftetes DC-Motordesign
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Pipetten
- Medizinische Pipetten
- Gasmesstechnik
- Mesotherapie- Spritzen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Dentale Handgeräte
- Zugangskontrollsysteme
- Klinische Diagnostik
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 16C18-205.67 | 16C18-207.67 | 16C18-115.67 | 16C18-204.67 | 16C18-210.67 |
---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,7 | 0,36 | 0,09 | 0,87 | 0,26 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,16 | 0,31 | 1,19 | 0,1 | 0,48 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 1 | 1 | 0,98 | 0,79 | 1,12 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,15 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 60 | 41 | 48 | 63 | 50 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1460 | 1520 | 1555 | 2350 | 1220 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 10,4 | 18,4 | 74,8 | 6,9 | 23 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 16200 | 15700 | 15300 | 16000 | 14700 |
Nennspannung (V) | 12 | 6 | 1,5 | 15 | 4 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,41 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,41 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 5,804 | 3,822 | 4,388 | 3,822 | 5,804 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,68 | 3,44 | 0,88 | 8,3 | 2,48 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,95 | 0,49 | 0,12 | 1,18 | 0,35 |
Gewicht (g) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gewicht (oz) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 58 | 59 | 57 | 53 | 63 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,009 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,01 |
Ausgangsleistung (W) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Rotorinduktivität (mH) | 1000 | 250 | 20 | 1000 | 150 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 1,22 | 1,1 | 1,1 | 0,77 | 1,3 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,18 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 65 | 18 | 1,2 | 162 | 7,5 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16c18.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_16c18.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_16c18.stp | 3D-Zeichnung |
|