16DCP Athlonix - Precious Metal

16DCP Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor

16DCP Athlonix - Edelmetall

Die Athlonix 16DCP Motoren aus mit Edelmetallbürsten nutzen Alnico-Magnete. Die Büsten DC Minimotoren erreichen ein Drehmoment von bis zu 2,63 mNm. 16 DCP Athlonix Büsten DC Minimotoren bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für ein breites Spektrum an Anwendungen.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnicomagnet
  • Edelmetallbürsten
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 16DCP 26P1/P2 106P 16DCP 26P1/P2 107P 16DCP 26P1/P2 205E 16DCP 26P1/P2 205P 16DCP 26P1/P2 208P 16DCP 26P1/P2 209E 16DCP 26P1/P2 211P
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16 16 16 16
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,22 1,83 2,93 1,53 0,73 1,11 0,38
Max. Dauerstrom (A) 0,12 0,15 0,09 0,18 0,38 0,24 0,73
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 2,4 2,58 2,49 2,64 2,59 2,47 2,59
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,34 0,37 0,35 0,37 0,37 0,35 0,37
Mechanische Zeitkonstante (ms) 24,87 24,89 28,14 24,9 25,06 28,22 25,64
Motorregulierung (10³/Nms) 287 250 266 239 248 272 249
Typischer Leerlaufstrom (mA) 3,3 4 2,5 4,8 10,1 6,6 19,4
Leerlaufdrehzahl (rpm) 9259 9684 8022 7658 8044 7904 7727
Nennspannung (V) 21 18 24 12 6 9 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,87 1 1,06 1,04 1,01 1,04 1,03
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 12,248 14,104 14,951 14,741 14,325 14,686 14,6
Drehmomentkonstante (mNm/A) 21,21 17,45 27,94 14,65 6,98 10,63 3,63
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3 2,47 3,96 2,08 0,99 1,5 0,51
Gewicht (g) 23 23 23 23 23 23 23
Gewicht (oz) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 73 76 73 73 74 72 73
Reibungsmoment (mNm) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Reibungsmoment (oz-in) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ausgangsleistung (W) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 3,37 4,06 3,15 3,35 3,4 3,04 3,26
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,48 0,57 0,45 0,47 0,48 0,43 0,46
Anschlusswiderstand (Ohm) 129,37 76,02 208,05 51,36 12,06 30,72 3,27
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35 7 / 35
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380 6 / 380