ZUBEHÖR
16DCP Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor
16DCP Athlonix - Edelmetall
Die Athlonix 16DCP Motoren aus mit Edelmetallbürsten nutzen Alnico-Magnete. Die Büsten DC Minimotoren erreichen ein Drehmoment von bis zu 2,63 mNm. 16 DCP Athlonix Büsten DC Minimotoren bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für ein breites Spektrum an Anwendungen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnicomagnet
- Edelmetallbürsten
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 16DCP 26P1/P2 106P | 16DCP 26P1/P2 107P | 16DCP 26P1/P2 211P | 16DCP 26P1/P2 205E | 16DCP 26P1/P2 205P | 16DCP 26P1/P2 208P | 16DCP 26P1/P2 209E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,22 | 1,83 | 0,38 | 2,93 | 1,53 | 0,73 | 1,11 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,12 | 0,15 | 0,73 | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,24 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 2,4 | 2,58 | 2,59 | 2,49 | 2,64 | 2,59 | 2,47 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 24,87 | 24,89 | 25,64 | 28,14 | 24,9 | 25,06 | 28,22 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 287 | 250 | 249 | 266 | 239 | 248 | 272 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 3,3 | 4 | 19,4 | 2,5 | 4,8 | 10,1 | 6,6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9259 | 9684 | 7727 | 8022 | 7658 | 8044 | 7904 |
Nennspannung (V) | 21 | 18 | 3 | 24 | 12 | 6 | 9 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,87 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,04 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12,248 | 14,104 | 14,6 | 14,951 | 14,741 | 14,325 | 14,686 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 21,21 | 17,45 | 3,63 | 27,94 | 14,65 | 6,98 | 10,63 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3 | 2,47 | 0,51 | 3,96 | 2,08 | 0,99 | 1,5 |
Gewicht (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gewicht (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ausgangsleistung (W) | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 3,37 | 4,06 | 3,26 | 3,15 | 3,35 | 3,4 | 3,04 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,48 | 0,57 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,43 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 129,37 | 76,02 | 3,27 | 208,05 | 51,36 | 12,06 | 30,72 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16dcp_pm.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_16dcp_pm.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_16dcp_pm.dxf | 2D-Zeichnung |
|