ZUBEHÖR
16DCP Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor
16DCP Athlonix - Graphit
16DCP Athlonix Bürsten DC Minimotoren erreichen ein dauerhaftes Drehmoment von mehr als 2,42 mNm in einem hochkompakten Paket und verfügen über ein neues Design samt Kohlebürsten mit Alnico-Magneten. 16 DCP Athlonix Bürsten DC Minimotoren bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für ein breites Spektrum an Anwendungen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnicomagnet
- Kohlebürsten
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 16DCP 26G1/G2 107P | 16DCP 26G1/G2 205E | 16DCP 26G1/G2 205P | 16DCP 26G1/G2 208P | 16DCP 26G1/G2 209E | 16DCP 26G1/G2 211P | 16DCP 26G1/G2 106P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,83 | 2,93 | 1,53 | 0,73 | 1,11 | 0,38 | 2,22 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,24 | 0,72 | 0,12 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 2,37 | 2,28 | 2,42 | 2,37 | 2,25 | 2,34 | 2,19 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,31 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 24,92 | 28,15 | 24,95 | 25,27 | 28,31 | 26,42 | 24,89 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 250 | 267 | 240 | 250 | 273 | 256 | 288 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 16 | 10 | 19,1 | 40,1 | 26,3 | 77,2 | 13,2 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9184 | 7489 | 7179 | 7543 | 7358 | 7210 | 8684 |
Nennspannung (V) | 18 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3 | 21 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 0,87 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 14,325 | 14,686 | 14,6 | 12,248 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 17,45 | 27,94 | 14,65 | 6,98 | 10,63 | 3,63 | 21,21 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,47 | 3,96 | 2,08 | 0,99 | 1,5 | 0,51 | 3 |
Gewicht (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gewicht (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 55 | 50 | 51 | 51 | 49 | 50 | 51 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Ausgangsleistung (W) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 3,85 | 2,94 | 3,14 | 3,16 | 2,82 | 2,95 | 3,16 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,55 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,4 | 0,42 | 0,45 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 76,12 | 208,15 | 51,46 | 12,16 | 30,82 | 3,37 | 129,47 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16dcp_g.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_16dcp_g.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_16dcp_g.stp | 3D-Zeichnung |