ZUBEHÖR
16DCT Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor
16DCT Athlonix - Edelmetall
Die neue Generation der 16-mm-Athlonix-Motoren verfügt über einen Neodym-Magneten. Der DC-Minimotor 16DCT Athlonix mit Edelmetallkommutator liefert Drehmomente von bis zu 5,24 mNm und bietet Möglichkeiten zur Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Edelmetallkommutierung
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Medizinische Analysegeräte
- Gasmesstechnik
- Zugangskontrollsysteme
- Humanoide Roboter
- Automatischer Uhrenbeweger
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Mesotherapie- Spritzen
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 16DCT 26P2 205E | 16DCT 26P2 205P | 16DCT 26P2 207P | 16DCT 26P2 209E | 16DCT 26P2 211E | 16DCT 26P2 213E | 16DCT 26P2 219E | 16DCT 26P2 219P | 16DCT 32P2 207E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 5,68 | 2,98 | 1,73 | 2,16 | 1,49 | 1,12 | 0,69 | 0,37 | 3,55 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,1 | 0,19 | 0,32 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | 0,81 | 1,53 | 0,16 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 5,16 | 5,45 | 5,25 | 5,1 | 5,27 | 5,37 | 5,28 | 5,28 | 5,16 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,73 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,46 | 6,6 | 6,63 | 7,48 | 7,51 | 7,56 | 7,8 | 7,79 | 7,47 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 71 | 63 | 68 | 72 | 68 | 65 | 53 | 52 | 70 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1,9 | 3,5 | 6,1 | 4,9 | 7,1 | 9,4 | 15,2 | 28,6 | 3 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8380 | 7993 | 8599 | 8261 | 7968 | 7970 | 8600 | 8081 | 10079 |
Nennspannung (V) | 48 | 24 | 15 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 36 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,48 | 1,48 | 1,06 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,951 | 14,722 | 13,766 | 14,686 | 15,723 | 16,38 | 21,009 | 21,009 | 15,007 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 54,26 | 28,46 | 16,53 | 20,63 | 14,27 | 10,7 | 6,62 | 3,52 | 33,88 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 7,68 | 4,03 | 2,34 | 2,92 | 2,02 | 1,52 | 0,94 | 0,5 | 4,8 |
Gewicht (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gewicht (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 84 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ausgangsleistung (W) | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 12,42 | 13,21 | 13,21 | 11,99 | 12,33 | 12,77 | 17,14 | 16,13 | 14,98 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,7 | 1,75 | 1,81 | 2,43 | 2,28 | 2,12 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 208,05 | 51,36 | 18,62 | 30,72 | 13,77 | 7,48 | 2,31 | 0,65 | 80,88 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Precious metal Specification Page | Spezifikationsseite | ||
16DCT Athlonix - Precious metal drawing | 2D-Zeichnung | ||
16DCT Athlonix - Precious metal 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
16DCT ( die Pressemitteilung) | Pressemitteilung |