ZUBEHÖR
16G88 Bürsten DC Motor eisenlos
16G88
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann dieser Motor ein Dauerdrehmoment über 5 mNm liefern und erreicht unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer 89 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- EMV-Filter in der Motor-Endkappe
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 16G88-205E.1 | 16G88-210E.1 | 16G88-211E.1 | 16G88-213E.1 | 16G88-214E.1 | 16G88-220P.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 3,9 | 1,65 | 1,37 | 1,12 | 0,86 | 0,27 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,13 | 0,35 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 2,2 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,68 | 0,76 | 0,76 | 0,82 | 0,75 | 0,78 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,8 | 5,8 | 6,1 | 5,3 | 6,4 | 6 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 97,55 | 78,11 | 75,75 | 66,38 | 80,31 | 75,12 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 2 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 45 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8150 | 9000 | 8690 | 7980 | 9250 | 11025 |
Nennspannung (V) | 32 | 15 | 12 | 9 | 8 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,8 | 0,74 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11,325 | 10,476 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 37,2 | 15,8 | 13,1 | 10,7 | 8,2 | 2,58 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,27 | 2,24 | 1,86 | 1,52 | 1,16 | 0,37 |
Gewicht (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht (oz) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,12 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,017 |
Ausgangsleistung (W) | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,1 |
Rotorinduktivität (mH) | 1,7 | 0,4 | 0,26 | 0,15 | 0,12 | 0,01 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 8,8 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 12,1 | 16 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 1,25 | 1,73 | 1,71 | 1,8 | 1,71 | 2,27 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 135 | 19,5 | 13 | 7,6 | 5,4 | 0,5 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16G88 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
16G88 drawing | 2D-Zeichnung | ||
16G88 3D drawing | 3D-Zeichnung |