ZUBEHÖR
16N78 Athlonix Bürsten DC Motor
16N78 Athlonix
Die Ausführung des Athlonix-Hochdrehmoment-DC-Motors 16N78 kombiniert hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation. Der kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 6 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Bürsten-DC-Motor-Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 16N78-135.1001 | 16N78-208E.1001 | 16N78-210E.1001 | 16N78-212E.1001 | 16N78-212P.1001 | 16N78-214E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,19 | 2,9 | 2,09 | 1,42 | 0,71 | 1,08 |
Max. Dauerstrom (A) | 3,41 | 0,23 | 0,34 | 0,49 | 1,03 | 0,65 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 6 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 6,6 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,85 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 0,93 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 6,8 | 9,3 | 8,3 | 8,6 | 6,8 | 8,8 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 62 | 78,85 | 69 | 71,37 | 64,88 | 70,69 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 90 | 4 | 5 | 5 | 18 | 10 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7894 | 8200 | 9270 | 8380 | 8350 | 8275 |
Nennspannung (V) | 1,5 | 24 | 18 | 12 | 6 | 9 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,1 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 1,25 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 15,572 | 16,704 | 16,987 | 16,987 | 14,864 | 17,695 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 1,8 | 27,7 | 20 | 13,6 | 6,8 | 10,3 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,25 | 3,92 | 2,83 | 1,93 | 0,96 | 1,46 |
Gewicht (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht (oz) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 83 | 81 | 83 | 86 | 82 | 83 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,1 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,02 | 0,011 | 0,013 | 0,01 | 0,017 | 0,014 |
Ausgangsleistung (W) | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,01 | 2,4 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 13,5 | 11 | 13,1 | 12,4 | 13,6 | 12,4 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 1,91 | 1,56 | 1,86 | 1,76 | 1,93 | 1,76 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 0,2 | 60,5 | 27,5 | 13,2 | 3 | 7,5 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16N78 Athlonix Specification Page | Spezifikationsseite | ||
16N78 Athlonix drawing | 2D-Zeichnung | ||
16N78 Athlonix 3D drawing | 3D-Zeichnung |