16S78 Athlonix

16S78 Athlonix Bürsten DC Motor mit hoher Leistungsdichte

16S78 Athlonix

Das 16S78 Athlonix High Torque DC-Motordesign vereint eine hohe Leistungsdichte und eine Edelmetallkommutierung in einem kleineren Paket. Dieser eisenlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 5,9 mN·m liefern und einen Effizienzgrad von bis zu 78 % erreichen. Gleichzeitig bietet er eine lange Nutzungsdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodym-Magnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutierung
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompaktes bürstenbehaftetes DC-Motordesign
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
  • Geringe Eigenerwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 16S78-208P.1 16S78-210E.1
Motordurchmesser (in) 0,669 0,669
Motordurchmesser (mm) 17 17
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,57 0,67
Max. Dauerstrom (A) 0,5 0,38
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 2,6 2,4
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,37 0,34
Mechanische Zeitkonstante (ms) 12,8 15
Motorregulierung (10³/Nms) 255 300
Typischer Leerlaufstrom (mA) 25 18
Leerlaufdrehzahl (rpm) 10280 10865
Nennspannung (V) 6 7,5
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,5 0,5
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 7,078 7,078
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,4 6,4
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,76 0,91
Gewicht (g) 19 19
Gewicht (oz) 0,67 0,67
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 68 69
Reibungsmoment (mNm) 0,12 0,12
Reibungsmoment (oz-in) 0,017 0,017
Ausgangsleistung (W) 1,7 1,6
Rotorinduktivität (mH) 0,15 0,23
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 4,3 3,9
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,61 0,55
Anschlusswiderstand (Ohm) 7,5 12,2
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 13 / 38 13 / 38
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 7 / 400 7 / 400
Document Document Type Language File Type
16S78 Athlonix Specification Page Spezifikationsseite
16S78 Athlonix drawing 2D-Zeichnung
16S78 Athlonix 3D drawing 3D-Zeichnung